Danfoss logo
Flare Nut I/10_011L1105

Reservdel, T 2; TE 2, Flare-mutter

011L1105

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: T 2; TE 2, Typbeteckning: Flare-mutter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekNS 4- 12
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]18 mm
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktT 2TE 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlare Nut I/10
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV spare parts
ProduktnamnFlare nut
ProdukttypReservdel
SCIP ID nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
TypbeteckningFlare-mutter

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.139 Kilogram
Nettovikt0.136 Kilogram
Volym0.053 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422029274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm