Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Reservdel, TE 5, Flare-mutter

011L1103

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: TE 5, Typbeteckning: Flare-mutter, Flänsmutter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekNS 4- 8
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]12 mm
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktTE 5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlare Nut I/10
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV spare parts
ProduktnamnFlänsmutter
ProdukttypReservdel
SCIP ID nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dokumentproduktnamnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
TypbeteckningFlare-mutter

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.042 Kilogram
Nettovikt0.042 Kilogram
Volym0.015 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422013945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm