Reservdel, TE5-TE55; T 2; PHT; TE 2; PHTQ, Flare-mutter
011L1101
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: TE5-TE55; T 2; PHT; TE 2; PHTQ, Typbeteckning: Flare-mutter, Flänsmutter
011L1101
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | NS 4- 4 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 6 mm |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | PHTPHTQT 2TE 2TE5-TE55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Union nut 1/4 in I/10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV spare parts |
| Produktnamn | Flänsmutter |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Typbeteckning | Flare-mutter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.016 Kilogram |
| Nettovikt | 0.016 Kilogram |
| Volym | 0.004 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |