Reservdel, GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Täckhuv
009L7211
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Typbeteckning: Täckhuv, Täckhuv
009L7211
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 3 antal |
| Används för produkt | GBC 25s-35sGBC E 28s-35sGBCH 28s-35s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 31 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC25-35s I/3 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Täckhuv |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Typbeteckning | Täckhuv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.055 Kilogram |
| Nettovikt | 0.05 Kilogram |
| Volym | 0.028 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |