Reservdelar till elektriska ventiler
009L6160
Anslutningsstorlek [mm]: 134, Ingående delar: 1 fläns, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
009L6160
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN |
| Anslutningsstorlek [in] | 5 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 134 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | OFB 80 |
| Bult dim | M16 x 90 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Fyrkantig |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Godkännande | cURus erkänt |
| Ingående delar | 1 fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB EN |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Spare part |
| SCIP ID nr | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OFB |
| Typbeteckning | Flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.915 Kilogram |
| Nettovikt | 6.1 Kilogram |
| Volym | 5.161 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |