Danfoss logo
Reservdelar till elektriska ventiler-product-details

Reservdelar till elektriska ventiler

009L6156

Anslutningsstorlek [mm]: 107, Ingående delar: 1 fläns, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardDIN BW
Anslutningsstorlek [in]4 in
Anslutningsstorlek [mm]107 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktOFB 80
Bult dimM16 x 90 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåra
Fläns typFyrkantig
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
GodkännandecURus erkänt
Ingående delar1 fläns
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB DIN BW
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnFlange set
ProdukttypSpare part
SCIP ID nraa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP-dokumentproduktnamnOFB
TypbeteckningFlange

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.428 Kilogram
Nettovikt4.613 Kilogram
Volym5.161 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255154792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm