Reservdel, Täckhuv
009L5210
Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Täckhuv, Täckhuv
009L5210
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | GBC 90bar V3 16s-22s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 21 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Täckhuv |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Täckhuv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.013 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
| Volym | 0.01 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |