Reparationssats, Skiftnyckel
009G8016
Typbeteckning: Skiftnyckel, Används för produkt: GBC 38s-79s
009G8016
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 2 antal |
| Används för produkt | GBC 38s-79s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 42 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | GBC New service kit 38-79s I/2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Mutter/ring |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Skiftnyckel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.067 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
| Volym | 0.1 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |