Reparationssats, Öppen mutter
009G8012
Typbeteckning: Öppen mutter, Används för produkt: GBC 6s-22s
009G8012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 2 antal |
| Används för produkt | GBC 6s-22s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 21 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | GBC New service kit 6-22s I/2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Mutter/ring |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Öppen mutter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.019 Kilogram |
| Nettovikt | 0.009 Kilogram |
| Volym | 0.021 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |