Reparationssats, Skiftnyckel
009G7512
Typbeteckning: Skiftnyckel, Används för produkt: GBC38s-79s
009G7512
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | GBC38s-79s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 42 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| SCIP ID nr | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Typbeteckning | Skiftnyckel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.093 Kilogram |
| Nettovikt | 0.092 Kilogram |
| Volym | 0.052 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |