Reservdel, GBC 6s-22s, Täckhuv
009G7210
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: GBC 6s-22s, Typbeteckning: Täckhuv, Täckhuv
009G7210
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Används för produkt | GBC 6s-22s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 21 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC6-22s I/6 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Täckhuv |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Typbeteckning | Täckhuv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.021 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
| Volym | 0.007 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428113465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |