Reparationssats, Insexnyckel
009G7015
Typbeteckning: Insexnyckel, Används för produkt: GBC 38s-79s
009G7015
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | GBC 38s-79s |
| Bredd över plana ytor [mm] | 42 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | GBC Repair Kit 38-79s Allen Key M/40 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| SCIP ID nr | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | GBC Repair Kit 6-79s |
| Typbeteckning | Insexnyckel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.387 Kilogram |
| Nettovikt | 0.386 Kilogram |
| Volym | 0.198 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |