Danfoss logo
GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

Reparationssats, Skiftnyckel

009G7014

Typbeteckning: Skiftnyckel, Används för produkt: GBC 25s-35s

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat120 antal
Används för produktGBC 25s-35s
Bredd över plana ytor [mm]31 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionGBC Repair Kit 25-35s Wrench M/120
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till BM/GBC-ventiler
ProduktnamnReparationssats
ProdukttypReparationssats
SCIP ID nrfa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
SCIP-dokumentproduktnamnGBC Repair Kit 6-79s
TypbeteckningSkiftnyckel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.153 Kilogram
Nettovikt0.152 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428288446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm