Membran, Servicesats, BMT 6; BML 6, Multipack, 12 antal
009G0025
Produkttyp: Servicesats, Används för produkt: BMT 6; BML 6
009G0025
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | BML 6BMT 6 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MEMBRANSET BM6 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till BM/GBC-ventiler |
| Produktnamn | Membran |
| Produkttyp | Servicesats |
| Typbeteckning | Membransats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.02 Kilogram |
| Nettovikt | 0.019 Kilogram |
| Volym | 0.004 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |