Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Fläns, 22 mm, LÖDNING

006-1180

Anslutning, standard: EN 1254, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: FA 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 1254
Anslutningsstorlek [mm]22 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktFA 20
Bult dimM12 x 160 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåraTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion2.3
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar2 packningar2 fästbultar4 muttrar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Material Spec.Mässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.326 Kilogram
Nettovikt1.251 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796