Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Fläns, 22 mm, LÖDNING

006-1177

Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]7/8 in
Anslutningsstorlek [mm]22 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåra
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar1 fläns1 packning
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Material Spec.Mässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.266 Kilogram
Nettovikt0.225 Kilogram
Volym0.838 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422099857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm