Fläns, LÖDNING
006-1175
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 2.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Ingående delar | 1 fläns1 packning |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| SCIP ID nr | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | FA Spareparts and Acc |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.474 Kilogram |
| Nettovikt | 0.4 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |