Danfoss logo
Flange Set

Fläns, LÖDNING

006-1174

Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]1 1/8 in
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktPHT 85PHTQ 85
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designTunga
Fläns typOval
Flänsversion2.0
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Ingående delar1 fläns1 packning
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Material Spec.Mässing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns
SCIP ID nr50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
SCIP-dokumentproduktnamnFA Spareparts and Acc

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.498 Kilogram
Nettovikt0.456 Kilogram
Volym0.841 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422100201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm