Fläns, LÖDNING
006-1161
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1161
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 in |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Oval |
| Flänsversion | 1.0 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 1 fläns1 packning |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flange 1/2 in Soldering |
| Material Spec. | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.307 Kilogram |
| Nettovikt | 0.278 Kilogram |
| Volym | 0.315 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |