Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Fläns, LÖDNING

006-1157

Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: FA 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]1 1/8 in
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktFA 20
Bult dimM12 x 160 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåraTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion2.3
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar2 packningar2 fästbultar4 muttrar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Material Spec.Mässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.173 Kilogram
Nettovikt1.172 Kilogram
Volym0.854 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm