Danfoss logo
Bolts for PM valves

BULT M12X45 MM (4ST), EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40

006-1141

BULT M12X45 MM (4ST), Används för produkt: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktEVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40
Används för produktkommentarFör flänsanslutningar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Gänglängd [tum]1.772 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionBULT M12X45 MM (4ST)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.199 Kilogram
Nettovikt0.198 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.08 Liter
EAN/UPC5702422110538