BULT M12X35 MM (4ST), EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
BULT M12X35 MM (4ST), Används för produkt: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 40
006-1139
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | M12 |
| Anslutningstyp | Gänga |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Används för produktkommentar | För flänsanslutningar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Gänglängd [tum] | 1.378 in |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | BULT M12X35 MM (4ST) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Staybolt set |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Bult |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.172 Kilogram |
| Nettovikt | 0.14 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |