Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

Används för produkt: NRVA 65, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat2 antal
Används för produktNRVA 65
Bultlängd [mm]200 mm
Bultlängd [tum]7.874 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Gänglängd [tum]0.984 in
Innehåller batterierNo
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.396 Kilogram
Nettovikt2.196 Kilogram
Volym1.418 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm