Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Används för produkt: FA 20, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktFA 20
Bultlängd [mm]206 mm
Bultlängd [tum]8.110 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Gänglängd [tum]0.866 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.293 Kilogram
Nettovikt0.288 Kilogram
Volym0.064 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm