Fläns, 25 mm, Stumsvetsning
006-1130
Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1130
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 2.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 1 fläns1 packning |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSAR TYP2 1 SV HAN |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.546 Kilogram |
| Nettovikt | 0.531 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.825 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100171 |