Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

006-1129

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktPHT 85PHTQ 85
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåra
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion2.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar1 fläns1 packning
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.554 Kilogram
Nettovikt0.494 Kilogram
Volym0.816 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm