Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

006-1127

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PHT 85; PHTQ 85

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktPHT 85PHTQ 85
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåra
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion2.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar1 fläns1 packning
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.506 Kilogram
Nettovikt0.28 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.253 Liter
EAN/UPC5702422100232