Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Fläns, 6 mm, Stumsvetsning

006-1110

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: FA 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]6 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktFA 15
Bult dimM12 x 127 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designSkåraTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.1
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar2 packningar2 fästbultar4 muttrar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.832 Kilogram
Nettovikt0.82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.901 Liter
EAN/UPC5702422077244