BULTSATS M12X127 MM, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
BULTSATS M12X127 MM, Används för produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
006-1108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | M12 |
| Anslutningstyp | Gänga |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EVRA 20FA 15FA 20TE 12 |
| Används för produktkommentar | Utan filter |
| Bultlängd [mm] | 127 mm |
| Bultlängd [tum] | 5.000 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Gänglängd [tum] | 0.748 in |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | BULTSATS M12X127 MM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Staybolt set |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Fästbultsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.246 Kilogram |
| Nettovikt | 0.134 Kilogram |
| Volym | 0.171 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |