Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BULTSATS M12X206 MM, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

BULTSATS M12X206 MM, Används för produkt: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktTEA 85TEAT 85TEVA 85
Används för produktkommentarMed filter
Bultlängd [mm]206 mm
Bultlängd [tum]8.110 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Gänglängd [tum]0.984 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionBULTSATS M12X206 MM
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.36 Kilogram
Nettovikt0.356 Kilogram
Volym0.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm