Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BULTSATS M12X240 MM, EVRA 20; EVRA 25

006-1105

BULTSATS M12X240 MM, Används för produkt: EVRA 20; EVRA 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktEVRA 20EVRA 25
Används för produktkommentarMed filter
Bultlängd [mm]240 mm
Bultlängd [tum]9.449 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Gänglängd [tum]0.866 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionBULTSATS M12X240 MM
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.405 Kilogram
Nettovikt0.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374