Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Används för produkt: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekM12
AnslutningstypGänga
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktTEA 20TEAT 20TEVA 20
Används för produktkommentarMed filter
Bultlängd [mm]170 mm
Bultlängd [tum]6.693 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Gänglängd [tum]0.748 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnStaybolt set
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFästbultsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.32 Kilogram
Nettovikt0.306 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.18 Liter
EAN/UPC5702422077497