TE 12
006-1102
Används för produkt: TE 12, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
006-1102
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | M12 |
| Anslutningstyp | Gänga |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | TE 12 |
| Används för produktkommentar | Med filter |
| Bultlängd [mm] | 180 mm |
| Bultlängd [tum] | 7.087 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Gänglängd [tum] | 0.748 in |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 180 TE12 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Staybolt set |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Fästbultsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.324 Kilogram |
| Nettovikt | 0.315 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077480 |