Vattenventiler, tillbehör, Tillbehörsväska, Membran
003N0448
Typbeteckning: Membran, Ingående delar: 3 x NBR-membran, Används för produkt: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Används för produktkommentar | Mineralolja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 3 x NBR-membran |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory NBR Diaphragms AVTA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Spec. | NBR |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenventiler, tillbehör |
| Produktnamn | Membran |
| Produkttyp | Tillbehörsväska |
| Typbeteckning | Membran |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.017 Kilogram |
| Nettovikt | 0.006 Kilogram |
| Volym | 1.993 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |