Danfoss logo
AVTA Service element

Reservdel, AVTB; AVTA, Termostatiskt element

003N0278

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning: Termostatiskt element, Termostatiskt element

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktAVTAAVTB
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 5 29/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 150 mm
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]90 9/16 in
Längd på kapillärrör [mm]2300 mm
Material DescriptionBÄLGELEMENT 2,3M 30-100 9,5MM
Max. givartemperatur [°C]130 °C
Max. givartemperatur [°F]266.0 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppVattenventiler, reservdelar
ProduktnamnTermostatiskt element
ProdukttypReservdel
SCIP ID nrd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Max]80 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Min]10 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Max]176 °F
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Min]50 °F
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Max]100 °C
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Min]30 °C
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Max]212 °F
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Min]86 °F
TypbeteckningTermostatiskt element

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.307 Kilogram
Nettovikt0.245 Kilogram
Volym2.076 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423007219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm