Reservdel, AVTB; AVTA, Termostatiskt element
003N0077
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning: Termostatiskt element, Termostatiskt element
003N0077
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | AVTAAVTB |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Universell |
| Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 18 x 210 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 196 3/4 in |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Material Description | BÄLGELEMENT AVTA 0-30/5M 18MM |
| Max. givartemperatur [°C] | 57 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 134.6 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Termostatiskt element |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Max] | 30 °C |
| Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Min] | 0 °C |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Max] | 86 °F |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Min] | 32 °F |
| Temp. område AVTB/FJV [°C] [Max] | 30 °C |
| Temp. område AVTB/FJV [°C] [Min] | 0 °C |
| Temp. område AVTB/FJV [°F] [Max] | 86 °F |
| Temp. område AVTB/FJV [°F] [Min] | 32 °F |
| Typbeteckning | Termostatiskt element |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.526 Kilogram |
| Nettovikt | 0.113 Kilogram |
| Volym | 2.076 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423006878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |