Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Säkerhetsventil, SFV 25, G, 23 bar

2416+274

Tryckinställning [bar]: 23, Anslutningstyp: G, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
Certifierad koeff. för skiva0.48 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesdiameter [mm]23.0 mm
Flödesdiameter [tum]0.906 in
Flödesgrupp1
Flödesområde [mm2]415.0 mm²
Flödesområde [tum2]0.643 in²
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTSUA
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Innehåller batterierNo
KategoriIV
Kännetecken
Värde
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kommentarer0
Lyft [mm]4.50 mm
Material DescriptionSFV 25 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR
Nominell diameterDN < 25
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningSäkerhetsventil
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnSäkerhetsventil
ProdukttypSFV 25
RiktningVinklad
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
TryckcertifikatDanfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar]23 bar
Tryckinställning [psig]334 psig
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 1/2 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.032 Kilogram
Nettovikt3.946 Kilogram
Volym2.323 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428192378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm