Säkerhetsventil, SFV 25, G, 16 bar
2416+270
Tryckinställning [bar]: 16, Anslutningstyp: G, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer
2416+270
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Certifierad koeff. för skiva | 0.48 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesdiameter [mm] | 23.0 mm |
| Flödesdiameter [tum] | 0.906 in |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesområde [mm2] | 415.0 mm² |
| Flödesområde [tum2] | 0.643 in² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEACTSUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1 1/4 in |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | IV |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kommentarer | 0 |
| Lyft [mm] | 4.50 mm |
| Material Description | SFV 25 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR |
| Nominell diameter | DN < 25 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Säkerhetsventil |
| Produktgrupp | Säkerhetsventiler |
| Produktnamn | Säkerhetsventil |
| Produkttyp | SFV 25 |
| Riktning | Vinklad |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Tryckcertifikat | Danfoss-certifikat medföljer |
| Tryckinställning [bar] | 16 bar |
| Tryckinställning [psig] | 232 psig |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1 1/2 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.084 Kilogram |
| Nettovikt | 3.946 Kilogram |
| Volym | 2.589 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |