Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Säkerhetsventil, SFA 10H, G, 59 bar

148F4259

Tryckinställning [bar]: 59, Anslutningstyp: G, Tryckcertifikat: Danfoss-certifikat medföljer

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]10 mm
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Certifierad koeff. för skiva0.85 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesdiameter [mm]6.8 mm
Flödesdiameter [tum]0.268 in
Flödesgrupp1
Flödesområde [mm2]36.3 mm²
Flödesområde [tum2]0.056 in²
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]10.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1/2 in
Innehåller batterierNo
KategoriIV
KöldmediumR410AR744
Lyft [mm]2.30 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSFA 10H T 259 Safety valve
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnSäkerhetsventil
ProdukttypSFA 10H
RiktningVinklad
Stand. för godkännandeISO 4126-1
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
TryckcertifikatDanfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar]59 bar
Tryckinställning [psig]856 psig
Utgångsanslutning, storlek [mm]15.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4 in
UtrustningKåpa
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.243 Kilogram
Nettovikt1.09 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.289 Liter
EAN/UPC5714279885804