Säkerhetsventil, BSV 8, G, 24 bar
2416+324
Inlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1
2416+324
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 5/16 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 8 mm |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Certifierad koeff. för skiva | 0.43 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesdiameter [mm] | 8.0 mm |
| Flödesdiameter [tum] | 0.315 in |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesområde [mm2] | 50.0 mm² |
| Flödesområde [tum2] | 0.078 in² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEACUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/4 |
| Inlopp anslutningstyp | G |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | IV |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lyft [mm] | 1.45 mm |
| Material Description | SÄKERH.VENT BSV8T324 24 BAR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominell diameter | DN < 15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Säkerhetsventil |
| Produktgrupp | Säkerhetsventiler |
| Produktnamn | Säkerhetsventil |
| Produkttyp | BSV 8 |
| Riktning | Vinklad |
| Temp. område med POV [°C] [Max] | 100 °C |
| Temp. område med POV [°C] [Min] | -50 °C |
| Temp. område med POV [°F] [Max] | 212 °F |
| Temp. område med POV [°F] [Min] | -58 °F |
| Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Max] | 100 °C |
| Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Min] | -30 °C |
| Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Max] | 212 °F |
| Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Min] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Tryckcertifikat | TÜV certificate included |
| Tryckinställning [bar] | 24 bar |
| Tryckinställning [psig] | 348 psig |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.654 Kilogram |
| Nettovikt | 1.56 Kilogram |
| Volym | 1.224 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428187770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |