Danfoss logo
BSV safety relief valve

Säkerhetsventil, BSV 8, G, 17 bar

2416+313

Inlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardISO 228-1
Anslutningsstorlek [in]5/16 in
Anslutningsstorlek [mm]8 mm
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
Certifierad koeff. för skiva0.43 kg
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesdiameter [mm]8.0 mm
Flödesdiameter [tum]0.315 in
Flödesgrupp1
Flödesområde [mm2]50.0 mm²
Flödesområde [tum2]0.078 in²
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACTSUA
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4
Inlopp anslutningstypG
Innehåller batterierNo
KategoriIV
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lyft [mm]1.45 mm
Material DescriptionBSV 8 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR
Kännetecken
Värde
Nominell diameterDN < 15
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningSäkerhetsventil
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnSäkerhetsventil
ProdukttypBSV 8
RiktningVinklad
Temp. område med POV [°C] [Max]100 °C
Temp. område med POV [°C] [Min]-50 °C
Temp. område med POV [°F] [Max]212 °F
Temp. område med POV [°F] [Min]-58 °F
Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Max]100 °C
Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Min]-30 °C
Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Max]212 °F
Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Min]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
TryckcertifikatDanfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar]17 bar
Tryckinställning [psig]247 psig
Utgångsanslutning, storlek [tum]1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.652 Kilogram
Nettovikt1.563 Kilogram
Volym1.254 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428191982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm