Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Växlingsventil, DSV 2, Svetsfläns

148F3010

Inlopp anslutningstyp: Svetsfläns, Utlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning utlopp, noteringGängad fläns
Anslutning, standardEN 10220ISO 228-1
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FärgRödbrun
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACUA
Ingående delarInkl. sats
Ingång, anslutningsstorlek [mm]32.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Inlopp anslutningstypSvetsfläns
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv värde [gal/min]34.800 gal/min
Kv värde [m³/h]30.000 m³/h
Material DescriptionDSV2 FD32/FD25 INKL. KIT FÖR
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel avstängningsventil
ProduktgruppSäkerhetsventiler
ProduktnamnVäxlingsventil
ProdukttypDSV 2
RiktningTrevägs
Säkerhetsventil ansl std.EN 10220
Säkerhetsventil ansl typSvetsfläns
Säkerhetsventil, ansl. storlek [mm]25 mm
Säkerhetsventil, ansl. storlek [tum]1 in
Säkerhetsventilkomb.2 x SFV 20
Temperaturområde [°C] [Max]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]212 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1
Utlopp anslutningstypG
Utlopp Int/extInvändig
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.956 Kilogram
Nettovikt5.9 Kilogram
Volym10.275 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428242493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm