Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 150, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B6924

Anslutning, standard: EN 10216-2, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 150, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 150

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnFIA-140BSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECECRNUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]150.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]6 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR744
Kännetecken
Värde
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL-140B 150
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]150.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]6 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt44.1 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Volym89.01 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm