Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 125, Max. Arbetstryck [bar]: 140
148B6922
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning
148B6922
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | FIA-140BSVA-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | C UL US-LISTADECECRNUA |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 5 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R744 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Ventilhus |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus med många funktioner |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | SVL-140B 125 |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 5 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 32.3 Kilogram |
| Nettovikt | 24.3 Kilogram |
| Volym | 89.01 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |