Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 40, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B6872

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnCHV-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECECRNUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/2 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriI
KöldmediumR744
Kännetecken
Värde
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D STR
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL-140B 40
RiktningRak
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 1/2 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.6 Kilogram
Nettovikt2.4 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162794470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm