Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 25, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B6867

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1 in

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnCHV-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeC UL US-LISTADECRNUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR744
MärkeSVL Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL-140B 25
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.852 Kilogram
Nettovikt1.55 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm