Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

Ventilhus med många funktioner, SVL 32, SVL Flexline, Riktning: Vinklad, Max. Arbetstryck [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 1254-5
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSVL 32
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kännetecken
Värde
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD ANG PS65
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL 32
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utgångsanslutning, storlek [mm]35.0 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.856 Kilogram
Nettovikt1.656 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm