Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Ventilhus med många funktioner, SVL 20, SVL Flexline, Riktning: Vinklad, 20 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 65

148B6623

Used for product: SVL 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSVL 20
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]20.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MärkeSVL Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSVL 20 DIN Valve housing ANG PS65
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL 20
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utgångsanslutning, storlek [mm]20.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.09 Kilogram
Nettovikt0.85 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.387 Liter
EAN/UPC5702428507349