Ventilhus med många funktioner, SVL 15, SVL Flexline, Riktning: Rak, 15 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 52
148B5257
Used for product: SVL 15
148B5257
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SVL 15 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 12 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 15.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
| Inlopp anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | SVL Flexline |
| Material Description | SVL 15 SOC VALVE HOUSING STR PS52 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Ventilhus |
| Produktgrupp | Multifunktionsventiler |
| Produktnamn | Ventilhus med många funktioner |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | SVL 15 |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 15.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/2 in |
| Utlopp anslutningstyp | Muffsvetsning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.502 Kilogram |
| Nettovikt | 1.3 Kilogram |
| Volym | 2.612 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |