Danfoss logo
SVL valve housing - angleway - sizes 6 and 10

Ventilhus med många funktioner, SVL 10, SVL Flexline, Riktning: Vinklad, 10 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 52

148B5134

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardGOST 8734-75/8732-78
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp12
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]10.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/8 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MärkeSVL Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSVL 10 G Valve Housing ANG PS52
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL 10
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]10.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/8 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.402 Kilogram
Nettovikt0.168 Kilogram
Volym1.828 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428919227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm